Raccord de tuyau en suspension, suspension modèle lanterne avec verrou (Numéros de référence)

Raccord de tuyau en suspension, suspension modèle lanterne avec verrou
[Features]
· Lantern-type hanging band for use with SGP pipes.
· The "lock" is separately packed.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10146-0013
A10146-0028
A10146-0032
A10146-0047
A10146-0051
A10146-0066
A10146-0085
A10146-0090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

4.21 €

1 12 jours 20 à moins de 3015A1/221.7

5.11 €

1 12 jours 20 à moins de 3020A3/427.2

4.92 €

1 9 jours 30 à moins de 4025A134

5.18 €

1 9 jours 40 à moins de 5032A1 1/442.7

5.37 €

1 9 jours 40 à moins de 5040A1 1/248.6

5.72 €

1 9 jours 60 à moins de 7050A260.5

6.22 €

1 9 jours 70 à moins de 8065A2 1/276.3

6.90 €

1 9 jours 80 à moins de 9080A389.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique