Raccord de tuyau en suspension / rapide simple

Raccord de tuyau en suspension / rapide simple
[Features]
· Hanging bracket for refrigerant piping.
· It is now possible to raise and lower (lower part) by operation of just one part.
· Improved safety and operability with an integrated safety clip and spring for retention on the full thread bar.
· Locks automatically (by reaction force) as soon as the band is mounted thanks to the safety clip.
· It can be attached to both W⅜ full thread bars and 8 and 9 mm round bars.
· W3/8 full thread bars are able to withstand 25 kg. The resistance load of the 8 and 9 mm round rod is 12 kg.
· A safety clip is included with all types to prevent bands from coming off during construction.
· Epoxy resin electrodeposition coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A12408-0037
A12408-0041
A12408-0056
A12408-0075
A12408-0080
A12408-0111
A12408-0376
A12408-0395
A12408-0408
A12408-0412
A12408-0427
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tuyau applicable Taille compatible Numéro de pièce (numéro de pièce)

7.19 €

1 9 jours Tuyau en cuivre / Tuyau en PVC46mm de diamètre (VP20 + matériau de rétention de chaleur)SG-20A

7.41 €

1 9 jours Tuyau en cuivre / Tuyau en PVC52mm de diamètre (VP25 + matériau de rétention de chaleur)SG-25A

7.50 €

1 9 jours Tuyau en cuivre / Tuyau en PVC58mm de diamètre (VP30 + matériau de rétention de chaleur)SG-30A

8.54 €

1 9 jours Tuyau en cuivre / Tuyau en PVC67mm de diamètre (VP40 + matériau de rétention de chaleur)SG-40A

9.06 €

1 9 jours Tuyau en cuivre / Tuyau en PVC80mm de diamètre (VP50 + matériau de rétention de chaleur)SG-50A

9.73 €

1 11 jours Tuyau en cuivre / Tuyau en PVC100mm de diamètre (VP65 + matériau de rétention de chaleur)SG-65A

7.00 €

1 9 jours [Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau en chlorure de vinyle26mm de diamètre (VP20)SG-5A

7.59 €

1 9 jours [Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau en chlorure de vinyle32mm de diamètre (VP25)SG-10A

7.30 €

1 9 jours [Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau en chlorure de vinyle38mm de diamètre (VP30)SG-15A

7.41 €

1 9 jours [Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau en chlorure de vinyle47mm de diamètre (VP40)SG-23A

7.50 €

1 9 jours [Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau en chlorure de vinyle60mm de diamètre (VP50)SG-35A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Traitement de surface Revêtement en résine époxy déposé par voie galvanique
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique