Plaques indicatrices SDPP

Plaques indicatrices SDPP
Set a digital positioning indicator on the back side and you can fix a shaft in place.

[Features]
· A shaft sleeve for use with digital positioning indicators.
· Please use when selecting a spindle that is narrower than a shaft standard diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDPP-04-12
SDPP-04-14
SDPP-09-12
SDPP-09-15
SDPP-09-16
SDPP-09-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de trou d'arbre d
(Ø)
Indicateur applicable

142.59 €

1 7 jours 1012SDP04

142.56 €

1 7 jours 1014SDP04

143.45 €

1 7 jours 1012SDP09-N

143.40 €

1 7 jours 1015SDP09-N

143.39 €

1 7 jours 1016SDP09-N

143.36 €

1 7 jours 1020SDP09-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à butée de rotation Jeu de butée de tourbillon pour indicateur de position Forme Bloc Type Standard
Matériau du corps principal Alliage d'aluminium EN AW-6063 équiv. Traitement de surface du corps principal Aluminium anodisé noir

Assistance technique