Plongeur à bille (charge légère) BP-L, (charge lourde) BP-H

Plongeur à bille (charge légère) BP-L, (charge lourde) BP-H
  • En promotion
  • Remise sur volume
The screw contains a spring; the force of the spring can make the ball go in and out. Can be used to calculate, select the position of, and push out jigs. Screw diameters from M3 to M24 available; select the size you need.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-3-L
BP-4-L
BP-5-H
BP-5-L
BP-6-H
BP-6-L
BP-8-H
BP-8-L
BP-10-H
BP-10-L
BP-12-H
BP-12-L
BP-16-H
BP-16-L
BP-20-H
BP-20-L
BP-24-H
BP-24-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Charge min. (plage)
(N)
Charge min.
(N)
Charge max.
(N)
Boutons à billes applicables

3.94 €

1 Disponible 6 jours 1030.50.01 à 5034.5-

3.14 €

1 Disponible 5 jours 1040.80.01 à 508.514BB-4

4.05 €

1.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.90.01 à 501522BB-5

3.22 €

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.90.01 à 50814BB-5

3.82 €

1.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10610.01 à 501928BB-6

3.23 €

1.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10610.01 à 501118BB-6

5.09 €

1 Disponible 5 jours 1081.50.01 à 503662BB-8

4.37 €

1 Disponible 5 jours 1081.50.01 à 501831BB-8

5.73 €

1 Disponible 5 jours 1010250,01 à 10057104BB-10

4.43 €

2.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

101020.01 à 502445BB-10

8.19 €

1 5 jours 10122.550,01 à 10061110BB-12

6.12 €

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10122.50.01 à 502649BB-12

11.53 €

1 6 jours 10163.550,01 à 10068142BB-16

8.05 €

4.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10163.50.01 à 504186BB-16

13.85 €

7.89 €

1 Jour même

Stock

10204.550,01 à 10084166-

13.20 €

1 Disponible 6 jours 10204.550,01 à 10056111-

29.83 €

1 Disponible 6 jours 10245.5100,01 à 300127237-

21.67 €

11.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10245.550,01 à 10081151-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Vis (rainure à tête plate) Matériau de l'embout Bille en acier EN 1.3505 équiv. Matériau du corps Acier EN 1.0715 équiv.
Prévention contre le desserrage NA Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Traitement de surface d'embout NA
Traitement thermique de l'embout NA

Assistance technique