Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SP-3 |
SP-4 |
SP-5 |
SP-6 |
SP-8 |
SP-10 |
SP-16 |
SP-20 |
SP-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur M (mm) | Course l (mm) | Charge min. (plage) (N) | Charge min. (N) | Charge max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 1 | 0.01 à 50 | 2 | 4.0 | |
6.64 € 3.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 1.5 | 0.01 à 50 | 4.5 | 16 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 2.3 | 0.01 à 50 | 6 | 19.0 | |
6.29 € 3.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 2.5 | 0.01 à 50 | 6 | 19.0 | |
9.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 3 | 0.01 à 50 | 10 | 39.0 | |
11.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 3 | 0.01 à 50 | 10 | 39.0 | |
17.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 5 | 0.01 à 50 | 45 | 100.0 | ||
22.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 7 | 50,01 à 100 | 52 | 125.0 | ||
35.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 10 | 50,01 à 100 | 70 | 170.0 |
Loading...
Matériau de la pointe | Acier EN 1.0715 équiv. | Matériau du corps principal | Acier EN 1.0715 équiv. | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | NA | Type à plongeur à goupille | Surface sphérique / Avec six pans creux / Course courte | Forme de l'orifice pour clé | Hexagone |
Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Traitement de surface de pointe | Oxydé noir | Traitement thermique de l'embout | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur M(mm)
Course l(mm)
Charge min. (plage)(N)
Charge min.(N)
Charge max.(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles