Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSP-16-10-L |
LSP-16-10-LS |
LSP-16-15-L |
LSP-16-20-L |
LSP-16-30-L |
LSP-24-15-L |
LSP-30-20-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur M (mm) | Course l (mm) | Charge min. (N) | Charge max. (N) | Clé applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 10 | 12.7 | 39.2 | PW-16 | ||
24.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 10 | 9.8 | 49.0 | PW-16 | ||
28.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 15 | 9.8 | 39.2 | PW-16 | ||
35.11 € | 1 | 93 jours | 10 | 16 | 20 | 12.7 | 39.2 | PW-16 | ||
53.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 30 | 17.6 | 39.2 | PW-16 | ||
53.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 15 | 19.6 | 98.0 | PW-24 | ||
68.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 20 | 29.4 | 147.0 | PW-30 |
Loading...
Matériau de la pointe | Acier SK-4 | Matériau du corps principal | Acier EN 1.1191 équiv. | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | ALOK | Type à plongeur à goupille | Surface sphérique / Avec six pans creux / Longue course | Forme de l'orifice pour clé | Hexagone |
Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Traitement de surface de pointe | Chrome trivalent (transparent) | Traitement thermique de l'embout | NA |
Charge min. (plage)(N) | 0.01 à 50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur M(mm)
Course l(mm)
Charge min.(N)
Charge max.(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles