Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Doigt diviseur, modèle simple IP

Doigt diviseur, modèle simple IP
  • Remise sur volume

Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IP-6
IP-8
IP-10
IP-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du corps / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Diamètre extérieur de goupille d
(Ø)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur M [Détails]

13.18 €

Disponible Jour même

Stock

1064430.5M6

14.20 €

Disponible Jour même

Stock

1085540M8

14.41 €

Disponible Jour même

Stock

10106649M10

18.37 €

Disponible Jour même

Stock

10128859M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Mécanisme de verrouillage NA Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier EN 1.0715 équiv. Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA Accessoire NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique