Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Doigt diviseur IP-2

Doigt diviseur IP-2
  • Remise sur volume

Pull the knob and rotate it 90° to lock the product with the center pin in retracted state. Return the knob to its original position to release the lock; the center pin returns to its original position.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IP-2-8
IP-2-10
IP-2-12
IP-2-16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du corps / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Diamètre extérieur de goupille d
(Ø)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur M [Détails]

10.80 €

6 jours 1084443M8

11.92 €

Disponible 6 jours 10105549M10

15.03 €

Disponible Jour même

Stock

10126659M12

18.37 €

Disponible 6 jours 10168879M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Mécanisme de verrouillage Serrure du nez Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier EN 1.0715 équiv. Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier EN 1.0715 équiv. Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA Accessoire Contre-écrou

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique