Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IP-5-10-B |
IP-5-10-R |
IP-5-12-B |
IP-5-12-R |
IP-5-16-B |
IP-5-16-R |
IP-5-20-B |
IP-5-20-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course l (mm) | Diamètre extérieur de goupille d (Ø) | Longueur (mm) | Couleur de la balle de poignée | Diamètre extérieur M [Détails] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.38 € 11.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 5 | 5 | 46 | Noir | M10 | |
20.38 € 10.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 5 | 5 | 46 | Rouge | M10 | |
22.17 € 11.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 6 | 6 | 56 | Noir | M12 | |
29.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 6 | 6 | 56 | Rouge | M12 | |
32.91 € | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 8 | 8 | 70 | Noir | M16 | ||
25.34 € 11.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 8 | 8 | 70 | Rouge | M16 | |
37.11 € 19.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 10 | 10 | 84 | Noir | M20 | |
49.83 € | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 10 | 10 | 84 | Rouge | M20 |
Loading...
Type | Bouton spécial | Mécanisme de verrouillage | NA | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Matériau du corps | Acier EN 1.0715 équiv. | Tout inoxydable | Non compatible |
Matériau de la goupille | Acier EN 1.1191 équiv. | Bouton de fonctionnement | Disponible | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir |
Traitement de surface de la goupille | NA | Traitement thermique de l'embout | NA | Accessoire | Contre-écrou |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du corps / filetage M(mm)
Course l(mm)
Diamètre extérieur de goupille d(Ø)
Longueur(mm)
Couleur de la balle de poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles