Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Doigt diviseur IPW

Doigt diviseur IPW
  • Remise sur volume

Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions when welding or fuse mounting.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IPW-5
IPW-6
IPW-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du corps / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Diamètre extérieur de goupille d
(Ø)
Longueur
(mm)

19.45 €

Disponible Jour même

Stock

10125545

22.15 €

Disponible 6 jours 10146654.5

28.01 €

Disponible 6 jours 10188869

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Mécanisme de verrouillage NA Méthode de montage Ajustement forcé
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier EN 1.0715 équiv. Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier EN 1.1191 équiv. Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA Accessoire NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique