Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Doigt diviseur, modèle court IPS

Doigt diviseur, modèle court IPS

Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns the center pin to its original position by using the force of the spring. Can be used to calculate and select the position of jigs.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IPS-6
IPS-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du corps / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Diamètre extérieur de goupille d
(Ø)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur M [Détails]

23.30 €

49 jours 10126645M12

34.02 €

6 jours 10168854M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Mécanisme de verrouillage NA Méthode de montage À visser
Longueur totale Court Matériau du corps Acier EN 1.0715 équiv. Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier EN 1.1191 équiv. Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA Accessoire NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique