Ball bearing holder set type
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BCS-6000ZZ |
BCS-6001ZZ |
BCS-6002ZZ |
BCS-6004ZZ |
BCS-6005ZZ |
BCS-6006ZZ |
BCS-6007ZZ |
BCS-6008ZZ |
BCS-6200ZZ |
BCS-6201ZZ |
BCS-6202ZZ |
BCS-6204ZZ |
BCS-6205ZZ |
BCS-6206ZZ |
BCS-6900ZZ |
BCS-6901ZZ |
BCS-6902ZZ |
BCS-6904ZZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur ou forme extérieure H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.22 € | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 50 | |
33.30 € | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 10 | 52 | |
37.81 € | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 11 | 60 | |
50.22 € | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 14 | 77 | |
69.23 € | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 14 | 88 | |
94.99 € | Disponible | 4 jours | 10 | 30 | 15 | 96 | |
102.82 € | 33 jours | 10 | 35 | 16 | 104 | ||
122.47 € | 33 jours | 10 | 40 | 17 | 114 | ||
33.14 € | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 11 | 54 | |
35.43 € | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 12 | 56 | |
39.09 € | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 13 | 64 | |
56.81 € | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 16 | 81 | |
80.16 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 17 | 94 | |
112.29 € | Disponible | 33 jours | 10 | 30 | 18 | 104 | |
34.98 € | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 8 | 45 | |
36.92 € | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 8 | 48 | |
40.39 € | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 9 | 57 | |
48.57 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 11 | 69 |
Loading...
Forme du corps principal | Forme de la bride | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Simple | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Forme de la bride | Type rond |
Bague de retenue | NA | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | NA |
MISUMI
Prix standard 16.78 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 29.56 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 15.21 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 10.59 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 26.26 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.