Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Roulements à montage direct, modèle carré, carters BSM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSM-6000ZZ
BSM-6001ZZ
BSM-6002ZZ
BSM-6004ZZ
BSM-6005ZZ
BSM-6006ZZ
BSM-6007ZZ
BSM-6008ZZ
BSM-605ZZ
BSM-606ZZ
BSM-608ZZ
BSM-6200ZZ
BSM-6201ZZ
BSM-6202ZZ
BSM-6204ZZ
BSM-6205ZZ
BSM-6206ZZ
BSM-625ZZ
BSM-626ZZ
BSM-628ZZ
BSM-6900ZZ
BSM-6901ZZ
BSM-6902ZZ
BSM-6904ZZ
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

26.39 €

Disponible 5 jours 10101050

26.94 €

Disponible 5 jours 10121052

29.58 €

Disponible 43 jours 10151160

34.48 €

Disponible 5 jours 10201477

35.56 €

Disponible 5 jours 10251488

43.20 €

Disponible 5 jours 10301596

49.87 €

Disponible 14 jours 103516104

59.25 €

Disponible 14 jours 104017114

21.97 €

Disponible 5 jours 105736

23.20 €

Disponible 5 jours 106839

25.19 €

Disponible 5 jours 108945

26.91 €

Disponible 5 jours 10101154

27.90 €

5 jours 10121256

30.49 €

Disponible 5 jours 10151364

35.65 €

Disponible 5 jours 10201681

39.54 €

Disponible 5 jours 10251794

44.40 €

Disponible 5 jours 103018104

22.51 €

Disponible 5 jours 105738

24.31 €

Disponible 5 jours 106841

25.57 €

Disponible 5 jours 1081047

30.53 €

Disponible 5 jours 1010845

31.57 €

Disponible 5 jours 1012848

33.72 €

Disponible 5 jours 1015957

38.26 €

Disponible 5 jours 10201169

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier à roulements
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type carré
Bague de retenue NA Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel sans plomb

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique