Roulements avec joint de liaison et circlip, modèle carré, carters BSIS (acier inoxydable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSIS-6000ZZ
BSIS-6001ZZ
BSIS-6002ZZ
BSIS-6004ZZ
BSIS-6005ZZ
BSIS-6006ZZ
BSIS-6007ZZ
BSIS-6008ZZ
BSIS-6200ZZ
BSIS-6201ZZ
BSIS-6202ZZ
BSIS-6204ZZ
BSIS-6205ZZ
BSIS-6206ZZ
BSIS-6900ZZ
BSIS-6901ZZ
BSIS-6902ZZ
BSIS-6904ZZ
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

38.25 €

5 jours 10101350

39.83 €

33 jours 10121352

45.45 €

33 jours 10151460

63.77 €

Devis 10201877

91.41 €

33 jours 10251888

82.54 €

33 jours 10302096

134.12 €

33 jours 103521104

147.40 €

33 jours 104023114

39.63 €

33 jours 10101454

42.41 €

43 jours 10121556

46.71 €

5 jours 10151764

63.35 €

5 jours 10202081

88.68 €

33 jours 10252294

85.49 €

33 jours 103023104

41.15 €

33 jours 10101145

42.65 €

5 jours 10121148

47.78 €

5 jours 10151257

63.07 €

5 jours 10201569

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal À bride ronde, avant-trou Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier inoxydable
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forme de la bride Type carré
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique