Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BEIM-6000ZZ |
BEIM-6001ZZ |
BEIM-6002ZZ |
BEIM-6004ZZ |
BEIM-6005ZZ |
BEIM-6006ZZ |
BEIM-6007ZZ |
BEIM-6200ZZ |
BEIM-6201ZZ |
BEIM-6202ZZ |
BEIM-6204ZZ |
BEIM-6206ZZ |
BEIM-6900ZZ |
BEIM-6901ZZ |
BEIM-6902ZZ |
BEIM-6904ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur ou forme extérieure H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 13 | 50 | |
36.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 13 | 52 | |
38.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 14 | 60 | |
50.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 18 | 77 | ||
52.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 18 | 88 | |
59.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 20 | 96 | |
72.21 € | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 21 | 104 | ||
35.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 14 | 54 | |
36.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 15 | 56 | |
40.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 17 | 64 | |
48.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 20 | 81 | |
61.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 23 | 104 | ||
39.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 11 | 45 | ||
35.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 11 | 48 | |
43.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 12 | 57 | ||
54.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 15 | 69 |
Loading...
Forme du corps principal | À bride ronde, avant-trou | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier à roulements |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Simple | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Forme de la bride | Type compact |
Bague de retenue | Disponible | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel sans plomb |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles