Paliers à roulements / bride carrée déportée / alésage cylindrique conique / circlip / double roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / DSIM

Paliers à roulements / bride carrée déportée / alésage cylindrique conique / circlip / double roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / DSIM
  • Remise sur volume
Ideal for load bearing locations as two bearings are used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSIM-6902ZZ

Référence pièce
DSIM-6902ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

82.79 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal À bride ronde, avant-trou Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde D.I. de roulement d(mm) 15
Matériau du roulement Acier à roulements Numéro du roulement Double Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv.
Forme de la bride Type carré Bague de retenue Disponible Largeur(mm) 35
Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel sans plomb Diamètre extérieur ou forme extérieure H 59

Assistance technique