Paliers à roulements / bride carrée déportée / alésage cylindrique conique / circlips / double roulement à billes à gorge profonde / acier inoxydable / DSIS

Paliers à roulements / bride carrée déportée / alésage cylindrique conique / circlips / double roulement à billes à gorge profonde / acier inoxydable / DSIS
  • Remise sur volume
Ideal for load bearing locations as two bearings are used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSIS-6000ZZ
DSIS-6002ZZ
DSIS-6006ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

110.19 €

1 6 jours 10103552

91.34 €

1 6 jours 10154562

217.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10306096

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal À bride ronde, avant-trou Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier inoxydable
Numéro du roulement Double Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forme de la bride Type carré
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface NA

Assistance technique