Poulies synchrones/Galets tendeurs TPI

Poulies synchrones/Galets tendeurs TPI

Set bearing for timing pulley, uses 6004ZZ bearing (internal diameter 20 mm).

[Features]
· Idler for the timing belt.
· Please use in the tensioner according to the belt size

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPI-037
TPI-050
TPI-075
TPI-100-H
TPI-100-L
TPI-150-H
TPI-200-H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSEn forme de la courroie Largeur de courroie utilisée (mm) Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) Nombre de dents
(t)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

35.98 €

4 jours 10XL9.50.3736Galet tendeur (roulement intégré)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

37.34 €

5 jours 10L12.70.521Galet tendeur (roulement intégré)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

43.73 €

5 jours 10L19.10.7521Galet tendeur (roulement intégré)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

44.18 €

5 jours 10H25.40.116Galet tendeur (roulement intégré)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

42.58 €

5 jours 10L25.40.121Galet tendeur (roulement intégré)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

56.39 €

5 jours 10H38.10.1516Galet tendeur (roulement intégré)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

61.76 €

5 jours 10H50.80.216Galet tendeur (roulement intégré)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galets tendeurs dentés Forme de poulie Forme A Matériau Acier EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique