Pignon de renvoi type A SPB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPB-35X21
SPB-40X18
SPB-50X15
SPB-60X12
SPB-80X12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre nominal Nombre de dents
(t)

17.88 €

4 jours 103521

20.11 €

3 jours 104018

21.10 €

3 jours 105015

26.42 €

3 jours 106012

36.13 €

4 jours 108012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type A Type Galet tendeur Nombre de rails 1
Diam. de trou d'arbre d(mm) 20 Type à chaîne RS Type à arbre Roulement intégré simple
Traitement de surface Chrome trivalent Épaisseur L(mm) 12

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique