Clés plates FLR

Clés plates FLR
Tension support base. Type that can be adjusted to the optimal position if the serration bolt is loosened. 2 types of idler bolt length are also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FLR-130

Référence pièce
FLR-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

109.63 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Accessoire Boulon de galet tendeur ID-130 Hauteur du corps principal(mm) 66 Matériau du corps principal Fonte ductile (EN-JS 1040 équiv.)
Traitement de surface du corps principal Peinture vermiculée noire Hauteur avec boulon de galet tendeur inclus, L1 + L(mm) 176

Assistance technique