Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PGL-6X63 |
PGL-6X80 |
PGL-6X100 |
PGL-8X80 |
PGL-8X100 |
PGL-8X125 |
PGL-10X100 |
PGL-10X125 |
PGL-10X160 |
PGL-12X125 |
PGL-12X160 |
PGL-12X200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur totale* sauf partie filetée (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6 | 63 | 18 | 40 | |
11.42 € | 1 | 7 jours | M6 | 80 | 18 | 40 | ||
10.78 € 3.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M6 | 100 | 18 | 40 | |
12.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8 | 80 | 20 | 62 | |
12.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8 | 100 | 20 | 62 | |
11.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M8 | 125 | 20 | 62 | |
14.85 € | 1 | 7 jours | M10 | 100 | 25 | 74 | ||
15.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 125 | 25 | 74 | |
18.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 160 | 25 | 74 | |
18.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12 | 125 | 32 | 102 | |
21.52 € | 1 | 7 jours | M12 | 160 | 32 | 102 | ||
23.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12 | 200 | 32 | 102 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Type bâtonnet (conique) | Matériau de la poignée | Résine phénolée noire |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Acier EN 1.0715 équiv. | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur totale* sauf partie filetée(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles