Levier de poignée ovale OGL

Levier de poignée ovale OGL
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Can be used in places where manual lever operation is required. Includes four screw diameter variants (M6/M8/M10/M12) and three different overall lever lengths.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OGL-6X63
OGL-6X80
OGL-6X100
OGL-8X80
OGL-8X100
OGL-8X125
OGL-10X100
OGL-10X125
OGL-10X160
OGL-12X125
OGL-12X160
OGL-12X200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

10.69 €

1 Disponible 7 jours M6632031

11.45 €

1 7 jours M6802031

11.72 €

1 7 jours M61002031

11.30 €

7.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8802642

13.69 €

1 Disponible 7 jours M81002642

14.64 €

1 7 jours M81252642

17.65 €

1 Disponible 7 jours M101003354

18.74 €

1 Disponible 7 jours M101253354

17.14 €

12.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

M101603354

23.05 €

1 Disponible 7 jours M121253868

20.80 €

14.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

M121603868

23.36 €

16.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

M122003868

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Forme d'œuf Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique