Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SER-6 |
SER-6-SUS |
SER-8 |
SER-8-SUS |
SER-10 |
SER-10-SUS |
SER-12 |
SER-12-SUS |
SER-16 |
SER-16-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Filetage nominal M | Longueur totale* sauf partie filetée (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | M6 | 81 | 18 | 57 | ||
38.05 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M6 | 81 | 18 | 57 | ||
21.29 € 9.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | M8 | 81 | 18 | 57 | |
38.05 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M8 | 81 | 18 | 57 | ||
25.27 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | M10 | 103 | 22 | 75 | ||
43.20 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M10 | 103 | 22 | 75 | ||
36.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | M12 | 123 | 28 | 93 | |
57.33 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M12 | 123 | 28 | 93 | ||
36.12 € 16.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | M16 | 137 | 28 | 93 | |
57.33 € | 1 | 7 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M16 | 137 | 28 | 93 |
Loading...
Type | Pliage de la rotation | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Polypropylène noir |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | NA | Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Filetage nominal M
Longueur totale* sauf partie filetée(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles