Mini-poignée rotative MRG, MRFG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRFG-5-13
MRFG-5-14
MRFG-5-16
MRG-5
MRG-6-13
MRG-6-14
MRG-6-16
MRG-8
MRG-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Filetage nominal M Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

3.66 €

1 Disponible 7 jours Filetage femelleM51318

3.66 €

1 7 jours Filetage femelleM51420

3.69 €

1 Disponible 7 jours Filetage femelleM51623

3.63 €

1 Disponible 5 jours Filetage mâleM51218

3.66 €

1 Disponible 7 jours Filetage mâleM61318

3.66 €

1 Disponible 7 jours Filetage mâleM61420

3.70 €

1 Disponible 7 jours Filetage mâleM61623

5.74 €

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

Filetage mâleM81625

6.07 €

1 7 jours Filetage mâleM102030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Oxydé noir

Assistance technique