Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ER-6 |
ER-8 |
ER-10 |
ER-12 |
ER-12A |
ER-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur totale* sauf partie filetée (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6 | 65 | 18 | 57 | |
6.43 € 2.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M8 | 65 | 18 | 57 | |
8.11 € | 1 | 44 jours | M10 | 84 | 22 | 74 | ||
8.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 84 | 22 | 74 | |
12.36 € | 1 | 5 jours | M12 | 106 | 28 | 93 | ||
12.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16 | 106 | 28 | 93 |
Loading...
Type | Forme de la rotation | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Résine de polypropylène noire PP |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Acier EN 1.0715 équiv. | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur totale* sauf partie filetée(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles