Poignée rotative en matière plastique d'ingénierie E

Poignée rotative en matière plastique d'ingénierie E
  • En promotion
[Features]
· The grip is made from nylon resin.
· A popular model with an excellent value

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-20
E-25
E-32
E-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

6.36 €

1 5 jours M8652057.5

7.59 €

1 5 jours M10812570

13.96 €

1 5 jours M121033288

21.32 €

10.66 €

1 Jour même

Stock

M1611431100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (conique) Matériau de la poignée Résine de nylon noire (polyamide PA6)
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique