Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EG-20 |
EG-25 |
EG-32 |
EG-36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 20 | 57.5 | |
2.71 € 1.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 70 | ||
5.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 32 | 88 | |
13.73 € 6.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 31 | 100 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Type bâtonnet (conique) | Matériau de la poignée | Résine de nylon noire (polyamide PA6) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Résine de nylon noire (polyamide PA6) | Traitement de surface de la section de montage | NA |
Méthode de montage | Type à trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles