Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BG-6 |
BG-8 |
BG-10 |
BG-12 |
BG-12-A |
BG-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 18 | 58 | |
4.28 € | 1 | 6 jours | M8 | 18 | 58 | ||
5.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | M10 | 22 | 75 | |
5.19 € 2.80 € | 1 |
Jour même
Stock | M12 | 22 | 75 | ||
8.90 € 4.72 € | 1 |
Jour même
Stock | M12 | 28 | 93 | ||
10.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | M16 | 28 | 93 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Résine de nylon noire (polyamide PA6) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Acier EN 1.0715 équiv. | Traitement de surface de la section de montage | Chrome trivalent |
Méthode de montage | Filetage femelle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles