Poignée ovale OG

Poignée ovale OG
  • Remise sur volume
[Features]
· A screw-in type oval shaped grip.
· Select a screw size between M6 and M12.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OG-6
OG-8
OG-10
OG-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

4.93 €

1 Disponible 6 jours M62031

5.42 €

1 Disponible 6 jours M82642

6.43 €

1 Disponible 6 jours M103354

7.13 €

1 Disponible 6 jours M123868

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Forme d'œuf Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Résine phénolée noire Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage femelle

Assistance technique