Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CG-25 |
CG-30 |
CG-35 |
CG-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 6 jours | 8 | 25 | 28 | ||
4.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 33 | ||
5.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | 35 | 39 | ||
8.34 € | 1 | 6 jours | 14 | 40 | 45 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Forme conique | Matériau de la poignée | Résine phénolée noire |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Résine en nylon blanche | Traitement de surface de la section de montage | NA |
Méthode de montage | Ajustement forcé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles