• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée de préhension en acier (type à emboîter) B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-20
B-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

8.05 €

1 5 jours 82056

11.67 €

1 6 jours 102570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Forme de col Matériau de la poignée Acier EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Ajustement forcé

Assistance technique