Poignée rotative en acier C

Poignée rotative en acier C
  • En promotion
  • Remise sur volume
A JIS B2603-2-equivalent steel rotary grip. A screw-in type. Please choose a screw size between M5 and M16 when placing an order. A recommended grip for recessed type handwheels and flat type handwheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-13
C-16
C-20
C-25
C-32
C-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

9.54 €

4.77 €

1 Jour même

Stock

M5401335

11.50 €

1 5 jours M6531646

13.04 €

5.48 €

1 Jour même

Stock

M8662058

17.46 €

7.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

M10852575

30.22 €

1 5 jours M121103294

30.10 €

16.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1612036106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Forme de col Matériau de la poignée Acier EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique