Mini-poignée rotative en acier inoxydable MSSR

Mini-poignée rotative en acier inoxydable MSSR
  • Remise sur volume
A mini rotary grip made entirely from stainless steel. Please use together with a stainless steel handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSSR-5
MSSR-6
MSSR-8
MSSR-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

22.11 €

1 Disponible 7 jours M5241019

23.83 €

1 Disponible 7 jours M6301323

26.42 €

1 7 jours M8351627

35.76 €

1 Disponible 7 jours M10402030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique