Poignée cylindrique en acier F

Poignée cylindrique en acier F
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A cylindrical grip featuring a simple design.
· A wide range of sizes are available; from M5 to M16.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-13
F-15
F-18
F-22
F-28
F-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

6.58 €

3.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

M539.51335

7.52 €

1 Disponible 6 jours M6501543

8.68 €

3.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8641856

12.80 €

6.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

M10802270

24.03 €

1 6 jours M12932880

31.84 €

1 6 jours M161123298

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Acier EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique