Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Usinage de la pièce de montage | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | 7 jours | [Autres] Innocent | - | - | - | - | 32 | 22 | ||
23.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M5 | 10 | - | Trou borgne | 32 | 22 | |
25.27 € | 1 | 5 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 15 | NA | - | 32 | 22 | ||
25.29 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 20 | NA | - | 32 | 22 | ||
19.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 25 | NA | - | 32 | 22 | |
25.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 30 | NA | - | 32 | 22 | |
23.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M6 | 10 | - | Trou borgne | 32 | 22 | |
25.35 € | 1 | 5 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 15 | NA | - | 32 | 22 | ||
17.90 € 12.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 20 | NA | - | 32 | 22 | |
25.38 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 25 | NA | - | 32 | 22 | ||
25.40 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 30 | NA | - | 32 | 22 | ||
25.69 € | 1 | 7 jours | [Autres] Innocent | - | - | - | - | 40 | 25 | ||
27.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M8 | 13 | - | Trou borgne | 40 | 25 | |
31.43 € | 1 | 5 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 20 | NA | - | 40 | 25 | ||
24.23 € 16.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 25 | NA | - | 40 | 25 | |
31.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 30 | NA | - | 40 | 25 | |
31.53 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 40 | NA | - | 40 | 25 | ||
37.89 € | 1 | 5 jours | Vis femelle (à épaulement) | M10 | 17 | - | Trou borgne | 50 | 32 | ||
43.95 € | 1 | 5 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 20 | NA | - | 50 | 32 | ||
43.99 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 25 | NA | - | 50 | 32 | ||
44.02 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 30 | NA | - | 50 | 32 | ||
44.07 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 40 | NA | - | 50 | 32 | ||
44.10 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 50 | NA | - | 50 | 32 | ||
56.86 € | 1 | 7 jours | [Autres] Innocent | - | - | - | - | 63 | 40 | ||
59.32 € | 1 | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M12 | 22 | - | Trou borgne | 63 | 40 | ||
61.27 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M12 | 25 | NA | - | 63 | 40 | ||
61.34 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M12 | 30 | NA | - | 63 | 40 | ||
61.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M12 | 40 | NA | - | 63 | 40 | |
61.47 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M12 | 50 | NA | - | 63 | 40 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Usiné sur le côté | NA | Type à forme polygonale | Forme hexagonale |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du bouton | Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) |
Traitement de surface du bouton | Polissage électrolytique | Section de montage, matériau | Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diamètre de la section de montage (mm)
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Usinage de la pièce de montage
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles