Inscription
Configurer
  • Diamètre de la section de montage (mm)
  • Longueur de la section de montage(mm)
  • Diamètre extérieur du bouton(Ø)
  • Hauteur du bouton(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 7 jours ouvrables
    • Dans les 14 jours ouvrables

Molette manuelle Z, Z-T

Référence pièce:

encore indéterminée. 9 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Type à section de montage

Diamètre de la section de montage (mm)

Longueur de la section de montage

(mm)

Diamètre extérieur du bouton

(Ø)

Hauteur du bouton

(mm)

Quantité minimale de commande
Trou central
5
-
32
22
1 pièces
Vis femelle (à épaulement)
M6
10
32
22
1 pièces
Trou central
5
-
40
25
1 pièces
Vis femelle (à épaulement)
M8
14
40
25
1 pièces
Trou central
5
-
50
32
1 pièces
Vis femelle (à épaulement)
M10
18
50
32
1 pièces
Trou central
5
-
63
40
1 pièces
Trou central
5
-
80
50
1 pièces
Vis femelle (à épaulement)
M16
30
80
50
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
8.81 €
( 10.48 € )
7 jours ouvrables
12.45 €
( 14.82 € )
7 jours ouvrables
11.11 €
( 13.22 € )
7 jours ouvrables
16.26 €
( 19.35 € )
7 jours ouvrables
15.02 €
( 17.87 € )
6 jours ouvrables
19.97 €
( 23.76 € )
7 jours ouvrables
18.52 €
( 22.04 € )
6 jours ouvrables
26.30 €
( 31.30 € )
7 jours ouvrables
31.98 €
( 38.06 € )
14 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

This is a durable knob made of cast iron equivalent to JIS B2603-4. Center hole type with a standardized tapped hole.