Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CK-40-C |
CK-40-R |
CK-40-T |
CK-50-C |
CK-50-T |
CK-63-C |
CK-63-R |
CK-63-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage de la pièce de montage | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38 € | 1 | 7 jours | Trou central | 5 | - | Trou borgne | 40 | 25 | ||
5.35 € | 1 | 7 jours | Trou central | 8 | 18 | Trou d'alésoir | 40 | 25 | ||
5.35 € | 1 | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M8 | 14 | Trou borgne | 40 | 25 | ||
7.21 € | 1 | 7 jours | Trou central | 5 | - | Trou borgne | 50 | 32 | ||
7.13 € | 1 | 8 jours | Vis femelle (à épaulement) | M10 | 18 | Trou borgne | 50 | 32 | ||
10.35 € | 1 | 7 jours | Trou central | 5 | - | Trou borgne | 63 | 40 | ||
10.19 € | 1 | 7 jours | Trou central | 12 | 25 | Trou d'alésoir | 63 | 40 | ||
9.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Vis femelle (à épaulement) | M12 | 22 | Trou borgne | 63 | 40 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Usiné sur le côté | NA | Type à forme polygonale | Forme de croix |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du bouton | Fonte EN-JS 1030 équiv. |
Traitement de surface du bouton | Peinture cuite au four noire | Section de montage, matériau | Fonte EN-JS 1030 équiv. | Section de montage, traitement de la surface | Peinture cuite au four noire |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diamètre de la section de montage (mm)
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage de la pièce de montage
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles