Bouton cruciforme en acier inoxydable (CK-sus, CK-L-sus)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CK-32-R-SUS
CK-32-T-SUS
CK-32X15-SUS
CK-32X20-SUS
CK-32X30-SUS
CK-40-R-SUS
CK-40X20-SUS
CK-40X30-SUS
CK-40X40-SUS
CK-40X50-SUS
CK-50-R-SUS
CK-50-T-SUS
CK-50X25-SUS
CK-50X50-SUS
CK-63-R-SUS
CK-63-T-SUS
CK-63X25-SUS
CK-63X30-SUS
CK-63X40-SUS
CK-63X50-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Usinage de la pièce de montage Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

17.25 €

8.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

Trou central612-Trou d'alésoir3221

22.41 €

1 5 jours Vis femelle (à épaulement)M612-Trou borgne3221

29.18 €

1 5 jours Filetage mâle (à épaulement)M615NA-3221

20.37 €

9.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

Filetage mâle (à épaulement)M620NA-3221

29.23 €

1 8 jours Filetage mâle (à épaulement)M630NA-3221

27.64 €

1 7 jours Trou central815-Trou d'alésoir4026

26.60 €

11.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

Filetage mâle (à épaulement)M820NA-4026

25.21 €

9.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

Filetage mâle (à épaulement)M830NA-4026

32.82 €

1 5 jours Filetage mâle (à épaulement)M840NA-4026

32.84 €

1 Disponible 8 jours Filetage mâle (à épaulement)M850NA-4026

41.18 €

1 7 jours Trou central1015-Trou d'alésoir5034

41.18 €

1 7 jours Vis femelle (à épaulement)M1015-Trou borgne5034

48.63 €

1 8 jours Filetage mâle (à épaulement)M1025NA-5034

48.69 €

1 8 jours Filetage mâle (à épaulement)M1050NA-5034

52.41 €

1 Disponible 7 jours Trou central1222-Trou d'alésoir6342

52.41 €

1 5 jours Vis femelle (à épaulement)M1222-Trou borgne6342

64.61 €

1 8 jours Filetage mâle (à épaulement)M1225NA-6342

64.66 €

1 8 jours Filetage mâle (à épaulement)M1230NA-6342

64.71 €

1 8 jours Filetage mâle (à épaulement)M1240NA-6342

64.75 €

1 8 jours Filetage mâle (à épaulement)M1250NA-6342

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Forme de croix
Fonction supplémentaire NA Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.)
Traitement de surface du bouton Surface polie (finition miroir) Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique