Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M8802-23 |
M8802-30 |
M8802-45 |
M8802-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage de méplat de vis de serrage | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.86 € | 1 | 6 jours | 10 | Présence (1 emplacement) | 23 | 12.3 | ||
46.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | Présence (1 emplacement) | 30 | 16 | |
61.53 € | 1 | 5 jours | 18 | Présence (2 emplacement) | 45 | 25 | ||
70.06 € | 1 | 6 jours | 20 | Présence (2 emplacement) | 50 | 27 |
Loading...
Corps principal, type | Rond | Type à section de montage | Trou central | Diamètre de la section de montage (mm) | 6.1 |
---|---|---|---|---|---|
Type à forme ronde | Type bouton de volume | Usiné sur le côté | Moleté | Fonction supplémentaire | Gradué |
Usinage de la pièce de montage | Trou borgne | Matériau du bouton | Aluminium | Traitement de surface du bouton | NA |
Section de montage, matériau | Aluminium | Section de montage, traitement de la surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage de méplat de vis de serrage
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles