Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PSK-50N |
PSK-50PA |
PSK-60N |
PSK-60PA |
PSK-70PA |
PSK-80N |
PSK-80PA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du bouton | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | Longueur de la section du flexible L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 1 | 6 jours | [Phénol] Résine phénolée noire | 51 | 29 | 20 | ||
13.12 € | 1 | 6 jours | Polyamide (fibre de verre renforcée) | 50 | 29 | 21 | ||
15.05 € | 1 | 6 jours | [Phénol] Résine phénolée noire | 61 | 32 | 20 | ||
15.44 € | 1 | 6 jours | Polyamide (fibre de verre renforcée) | 61 | 30 | 23 | ||
21.76 € | 1 | 6 jours | Polyamide (fibre de verre renforcée) | 70 | 33 | 25 | ||
24.60 € | 1 | 6 jours | [Phénol] Résine phénolée noire | 82 | 40 | 23 | ||
25.65 € | 1 | 5 jours | Polyamide (fibre de verre renforcée) | 80 | 40 | 30 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à section de montage | Sans trou | Usiné sur le côté | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à forme polygonale | Forme hexagonale | Fonction supplémentaire | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Traitement de surface du bouton | NA | Section de montage, traitement de la surface | Oxydé noir |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du bouton
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Longueur de la section du flexible L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles