Bouton sphérique plastique BA, BB

Bouton sphérique plastique BA, BB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
It is made of black and red phenolic resin and the handle is spherical surface which is glossy and beautiful. Operating temperature max110° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BA-20X5-B
BA-20X5-R
BA-20X6-B
BA-20X6-R
BA-25X6-B
BA-25X6-R
BA-25X8-B
BA-25X8-R
BA-30X8-B
BA-30X8-R
BA-30X10-B
BA-30X10-R
BA-32X8-B
BA-32X8-R
BA-32X10-B
BA-32X10-R
BA-35X8-B
BA-35X8-R
BA-35X10-B
BA-35X10-R
BA-40X10-B
BA-40X10-R
BA-40X12-B
BA-40X12-R
BA-50X12-B
BA-50X12-R
BA-50X16-B
BA-50X16-R
BB-20X5-B
BB-20X5-R
BB-20X6-B
BB-20X6-R
BB-25X6-B
BB-25X6-R
BB-25X8-B
BB-25X8-R
BB-30X8-B
BB-30X8-R
BB-30X10-B
BB-30X10-R
BB-32X8-B
BB-32X8-R
BB-32X10-B
BB-32X10-R
BB-35X8-B
BB-35X8-R
BB-35X10-B
BB-35X10-R
BB-40X10-B
BB-40X10-R
BB-40X12-B
BB-40X12-R
BB-50X12-B
BB-50X12-R
BB-50X16-B
BB-50X16-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Section de montage, matériau Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)
Couleur du bouton

1.76 €

1 Disponible 5 jours M59Résine de phénol2019Noir

2.00 €

1 Disponible 6 jours M59Résine de phénol2019Rouge

1.76 €

1 Disponible 5 jours M69Résine de phénol2019Noir

2.11 €

1 Disponible 6 jours M69Résine de phénol2019Rouge

2.19 €

1 Disponible 6 jours M614Résine de phénol2524Noir

1.47 €

1.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

M614Résine de phénol2524Rouge

1.87 €

1 5 jours M814Résine de phénol2524Noir

2.28 €

1 Disponible 6 jours M814Résine de phénol2524Rouge

2.67 €

1 Disponible 6 jours M815Résine de phénol3028Noir

2.00 €

1.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

M815Résine de phénol3028Rouge

2.79 €

1 Disponible 6 jours M1015Résine de phénol3028Noir

2.06 €

1.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1015Résine de phénol3028Rouge

2.65 €

1 Disponible 6 jours M815Résine de phénol3230Noir

2.65 €

1 Disponible 6 jours M815Résine de phénol3230Rouge

2.65 €

1 Disponible 5 jours M1015Résine de phénol3230Noir

2.65 €

1 6 jours M1015Résine de phénol3230Rouge

2.89 €

1 6 jours M815Résine de phénol3533Noir

3.66 €

1 Disponible 6 jours M815Résine de phénol3533Rouge

3.24 €

1 Disponible 6 jours M1015Résine de phénol3533Noir

3.24 €

1 Disponible 6 jours M1015Résine de phénol3533Rouge

4.23 €

1 Disponible 10 jours M1015Résine de phénol4038Noir

4.23 €

1 10 jours M1015Résine de phénol4038Rouge

4.48 €

1 Disponible 8 jours M1223Résine de phénol4038Noir

4.48 €

1 Disponible 6 jours M1223Résine de phénol4038Rouge

7.21 €

3.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1223Résine de phénol5048Noir

7.21 €

4.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1223Résine de phénol5048Rouge

7.75 €

1 5 jours M1626Résine de phénol5048Noir

7.75 €

1 6 jours M1626Résine de phénol5048Rouge

3.31 €

1 Disponible 6 jours M59[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )2019Noir

3.06 €

1 Disponible 5 jours M59[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )2019Rouge

2.65 €

1 5 jours M69[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )2019Noir

3.18 €

1 Disponible 6 jours M69[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )2019Rouge

3.03 €

1 Disponible 5 jours M69[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )2524Noir

2.88 €

1 Disponible 6 jours M69[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )2524Rouge

3.32 €

1 Disponible 6 jours M812[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )2524Noir

3.48 €

2.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

M812[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )2524Rouge

3.16 €

1.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

M815[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3028Noir

3.89 €

1 Disponible 6 jours M815[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3028Rouge

4.94 €

1 Disponible 6 jours M1015[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3028Noir

4.08 €

1 Disponible 5 jours M1015[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3028Rouge

4.92 €

1 Disponible 6 jours M815[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3230Noir

4.04 €

1.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

M815[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3230Rouge

4.48 €

1 6 jours M1015[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3230Noir

4.48 €

1 6 jours M1015[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3230Rouge

4.79 €

2.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

M815[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3533Noir

4.60 €

1 6 jours M815[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3533Rouge

4.02 €

1.85 €

1 Jour même

Stock

M1015[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3533Noir

4.76 €

1 6 jours M1015[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3533Rouge

5.96 €

1 Disponible 6 jours M1015[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )4038Noir

5.96 €

1 Disponible 6 jours M1015[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )4038Rouge

6.77 €

1 5 jours M1223[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )4038Noir

6.77 €

1 6 jours M1223[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )4038Rouge

9.33 €

4.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1223[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )5048Noir

10.07 €

1 6 jours M1223[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )5048Rouge

10.04 €

5.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1626[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )5048Noir

11.08 €

1 9 jours M1626[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )5048Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Filetage femelle Type à forme ronde Bille
Usiné sur le côté NA Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de phénol Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique