Bouton en matière plastique d'ingénierie PK

Bouton en matière plastique d'ingénierie PK
  • Remise sur volume
Variations include the center hole, reamer hole and tap hole processed in the boss center, please choose one.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PK-40-C
PK-40-R
PK-40-T
PK-50-C
PK-50-R
PK-50-T
PK-63-C
PK-63-R
PK-63-T
PK-80-C
PK-80-R
PK-80-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Usinage de la pièce de montage Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

5.01 €

1 6 jours Trou central5-Trou borgne4025

5.06 €

1 Disponible 6 jours Trou central816Trou d'alésoir4025

5.07 €

1 Disponible 6 jours Vis femelle (à épaulement)M812Trou borgne4025

6.85 €

1 6 jours Trou central5-Trou borgne5032

6.85 €

1 Disponible 6 jours Trou central1019Trou d'alésoir5032

6.86 €

1 6 jours Vis femelle (à épaulement)M1016Trou borgne5032

9.12 €

1 6 jours Trou central5-Trou borgne6340

9.21 €

1 6 jours Trou central1223Trou d'alésoir6340

9.29 €

1 Disponible 6 jours Vis femelle (à épaulement)M1220Trou borgne6340

13.60 €

1 6 jours Trou central5-Trou borgne8050

13.21 €

1 6 jours Trou central1628Trou d'alésoir8050

13.34 €

1 5 jours Vis femelle (à épaulement)M1624Trou borgne8050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Forme hexagonale
Fonction supplémentaire NA Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noire (polyamide PA6)
Traitement de surface du bouton NA Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent noir

Assistance technique