Bouton en étoile STK-N

Bouton en étoile STK-N
  • Remise sur volume
It is made of matte black nylon resin. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STK-25-N
STK-25-NA
STK-30-N
STK-40-N
STK-50-N
STK-60-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

3.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

M4102519

3.30 €

1 6 jours M5102519

3.87 €

1 Jour même

Stock

M6123223

4.99 €

1 Jour même

Stock

M8134027

7.92 €

1 6 jours M10205032

10.52 €

1 6 jours M12176337

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Pentagonal Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Laiton (EN CW614N équiv. ) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique