Bouton grillage GKF

Bouton grillage GKF
It is a beautiful knob with a small square cut. Matte black nylon resin female thread specifications. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GKF-30
GKF-40
GKF-50
GKF-60
GKF-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

4.30 €

1 5 jours M5103122

5.73 €

1 5 jours M61240(39.5)24

7.24 €

1 6 jours M8135030

9.29 €

1 6 jours M101760(61)35

12.99 €

1 6 jours M12206938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté Coupe en diamant Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Laiton (EN CW614N équiv. ) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique