Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FTK-16-B |
FTK-20-B |
FTK-20-B-SUS |
FTK-25-B |
FTK-25-B-SUS |
FTK-32-B |
FTK-32-B-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Section de montage, matériau | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49 € 1.74 € | 1 |
Jour même
Stock | M4 | 6 | [Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. ) | 16 | 13 | ||
3.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 5 | [Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. ) | 20 | 16 | |
12.00 € | 1 | 6 jours | M5 | 5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 20 | 16 | ||
3.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 8 | [Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. ) | 25 | 19 | |
12.42 € | 1 | 6 jours | M6 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 25 | 19 | ||
4.53 € | 1 | 6 jours | M8 | 10 | [Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. ) | 32 | 22 | ||
14.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 32 | 22 |
Loading...
Corps principal, type | Rond | Type à section de montage | Vis femelle (à épaulement) | Type à forme ronde | Forme du collier |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Contraction | Fonction supplémentaire | NA | Usinage de la pièce de montage | Trou borgne |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du bouton | Résine de polypropylène noir mat PP | Traitement de surface du bouton | NA |
Section de montage, traitement de la surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de la section de montage (mm)
Longueur de la section de montage(mm)
Section de montage, matériau
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles