Petit bouton SK-F

Petit bouton SK-F
Female screw made of black nylon resin. The thread is made of brass. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-6-F
SK-8-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm)

2.62 €

1 Jour même

Stock

M6

3.17 €

1 6 jours M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Longueur de la section de montage(mm) 11
Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Triangle Fonction supplémentaire NA
Usinage de la pièce de montage Trou borgne Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noire (polyamide PA6)
Traitement de surface du bouton NA Section de montage, matériau Laiton (EN CW614N équiv. ) Section de montage, traitement de la surface NA
Diamètre extérieur du bouton(Ø) 40 Hauteur du bouton(mm) 21

Assistance technique