Petit bouton (SKL)

Petit bouton (SKL)
It is a male screw made of polished black polypropylene resin. The thread part is made of steel, and the surface treatment is made by trivalent chromate treatment. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKL-8

Référence pièce
SKL-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.54 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Diamètre de la section de montage (mm) M8
Longueur de la section de montage(mm) 20 Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Forme hexagonale
Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA
Matériau du bouton Résine de polypropylène noire Traitement de surface du bouton NA Section de montage, matériau Acier EN 1.7220 équiv.
Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent Diamètre extérieur du bouton(Ø) 49 Hauteur du bouton(mm) 22

Vous vous trouvez sur la page de Petit bouton (SKL), le numéro d'article est le suivant: SKL-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKL-8.

Assistance technique