Vis à oreilles WS, WS-sus

Vis à oreilles WS, WS-sus
  • Remise sur volume
This is a male screw made of matte black nylon resin. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-5X15
WS-5X15-SUS
WS-5X20
WS-5X30-SUS
WS-6X10
WS-6X15
WS-6X15-SUS
WS-6X30-SUS
WS-8X15
WS-8X20
WS-8X30
WS-8X40
WS-8X40-SUS
WS-10X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

2.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

M515-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3518

4.54 €

1 7 jours M515[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA3518

3.03 €

1 7 jours M520-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3518

4.56 €

1 7 jours M530[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA3518

3.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

M610-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3518

3.07 €

1 7 jours M615-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3518

5.37 €

1 7 jours M615[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA3518

4.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

M630[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA3518

3.94 €

1 7 jours M815-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4524

3.95 €

1 7 jours M820-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4524

4.37 €

1 7 jours M830-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4524

4.39 €

1 7 jours M840-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4524

7.08 €

1 7 jours M840[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA4524

4.73 €

1 7 jours M1050-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type En T Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Usiné sur le côté NA
Type en T Aile Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) Traitement de surface du bouton NA

Assistance technique