Vis à oreilles WN, WN-sus

Vis à oreilles WN, WN-sus
  • En promotion
  • Remise sur volume
Female screw made of matte black nylon resin. The thread part is made of brass and stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WN-5
WN-5-SUS
WN-6
WN-6-SUS
WN-8
WN-8-SUS
WN-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Section de montage, matériau Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

2.58 €

1.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

M510[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3518

7.94 €

1 7 jours M510[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3518

3.39 €

1 Disponible 7 jours M610[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )3518

7.95 €

1 7 jours M610[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3518

5.12 €

1 7 jours M816[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )4524

11.52 €

1 7 jours M816[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)4524

5.14 €

1 7 jours M1016[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )4524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type En T Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Usiné sur le côté NA
Type en T Aile Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noire (polyamide PA6) Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique