Poignée en T TH-N

Poignée en T TH-N
  • En promotion
  • Remise sur volume
It is made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin. The female screw part is made of brass. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-40NB
TH-55N
TH-67N
TH-80NB
TH-95N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

11.16 €

1 Disponible 6 jours M6164030

11.12 €

5.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

M6185533

13.54 €

8.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8206737

19.50 €

1 Disponible 6 jours M10258041

22.30 €

1 Disponible 6 jours M12259545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type En T Type à section de montage Filetage femelle Usiné sur le côté NA
Type en T Barre Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Laiton (EN CW614N équiv. ) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique